20-BSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20-BSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Macaco de parafuso esférico

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Inverted Rotating, Standard, 20 ton Capacidade, 24:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

$7361.87 cada**
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
  • Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
  • Requer menos energia do motor
  • Maior precisão de posicionamento

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 24:1
Diâmetro do parafuso 57 mm / 2,25 in
Avanço do parafuso 13 mm / 0,50 in
Diâmetro da raiz do parafuso 47 mm / 1,85 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 48
Peso 89 kg / 195,20 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Encaixe endurecido 4150
Material da porca Aço endurecido 1117/8620
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 177.929 N / 40.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Torque máximo de entrada 35,48 N·m / 314,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 501 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 50.696 N / 11.397 lbf
Torque de arrasto da tara 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Torque de retenção do acionamento reverso 9,491 N·m / 7,000 ft.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: